Sensore di finecorsa SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE
574340
GTIN: 4052568103156
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico 1, connettore
Estremità aperta
Intervallo di tensione d'esercizio DC
5 V - 30 V
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.c.
Uscita di commutazione
PNP