Sensore di finecorsa CRSMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE-EX2
574380
GTIN: 4052568103316
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico 1, connettore
Estremità aperta
Intervallo di tensione d'esercizio DC
5 V - 30 V
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.a.
Uscita di commutazione
PNP