Asse a cinghia dentata EGC-80-400-TB-KF-0H-GK
575832
GTIN: 4052568261740
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
80
Forza massima di avanzamento Fx
350 N
Precisione di ripetizione
±0,08 mm
Corsa di lavoro
400 mm