Valvola regolatore di pressione proporzionale VPPM-12L-L-1-N12-0L6H-A4P-S1C1
576682
GTIN: 4052568225445
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola regolatore di pressione proporzionale a 3 vie
Collegamento pneumatico, porta 1
1/2 NPT
Intervallo di regolazione di pressione
0.06 bar - 6 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
4500 l/min