Cilindro compatto ADNGF-100-60-PPS-A

577231

GTIN: 4052568225841

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
100 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
4712 N
Corsa
60 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale
Rilevamento posizione
Per finecorsa