Elettrovalvola VSNC-F-B52-D-N14-FN-1A1-EX4-A
577287
GTIN: 4052568262679
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Saracinesca a pistone
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1350 l/min
Pressione di lavoro
1.5 bar - 8 bar