Elettrovalvola VSNC
La valvola standard NAMUR VSNC è certificata secondo le più comuni norme antideflagranti in tutto il mondo. Si tratta di un'unità robusta che combina un ottimo rapporto qualità-prezzo con una progettazione moderna.
- Schema di collegamento Namur conforme VDI/VDE 3845
- Guarnizione orientabile per valvola a 3/2 o 5/2 vie
- Ampia scelta di sistemi a solenoide EX
- Robusto e potente
- Intervallo di temperatura esteso
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Tutte le bobine magnetiche possono essere usate su un canotto
- La variante VSNC-...FN raggiunge una maggiore efficienza energetica con un ridotto consumo energetico