Valvola di inserimento MS6-EE-3/8-V24
595268
GTIN: 4052568401450
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
5500 l/min
Pressione di lavoro
4 bar - 18 bar
Tipo di azionamento
Elettrico