Cilindro guidato DFM-50-50-B-PPV-A-KF

609361

GTIN: 4052568411794

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
50 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Corsa
50 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa