Pressostato SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

8000033

GTIN: 4052568255626

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/8
Pressione di lavoro
-1 bar - 10 bar
Funzione elemento di commutazione
Contatto invertitore
Intervallo di tensione d'esercizio DC
19.2 V - 30 V
Collegamento elettrico
a 4 poli - M12x1 - Connettore maschio - A norma EN 60947-5-2 - Modello rotondo