Trasmettitore di pressione SPTW-P25R-G14-A-M12
8000106
GTIN: 4052568256012
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Valore iniziale per l'intervallo di misurazione della pressione
0 bar
Valore finale per l'intervallo di misura della pressione
25 bar
Attacco pneumatico
G1/4