Trasmettitore di pressione SPTW-P50R-G14-A-M12

8000107

GTIN: 4052568256029

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Valore iniziale per l'intervallo di misurazione della pressione
0 bar
Valore finale per l'intervallo di misura della pressione
50 bar
Attacco pneumatico
G1/4