Trasmettitore di pressione SPTW-P100R-G14-A-M12
8000108
GTIN: 4052568256036
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Valore iniziale per l'intervallo di misurazione della pressione
0 bar
Valore finale per l'intervallo di misura della pressione
100 bar
Attacco pneumatico
G1/4