Trasmettitore di pressione SPTW-P16R-G14-VD-M12

8000114

GTIN: 4052568256098

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Valore iniziale per l'intervallo di misurazione della pressione
0 bar
Valore finale per l'intervallo di misura della pressione
16 bar
Attacco pneumatico
G1/4