Sensore di pressione SPAU-P10R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M12D
8001208
GTIN: 4052568276850
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Valore iniziale per l'intervallo di misurazione della pressione
0 bar
Valore finale per l'intervallo di misura della pressione
10 bar
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.c./n.a. commutabile
Attacco pneumatico
R1/4
Collegamento elettrico 1, connettore
M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101