Regolatore di portata unidirezionale VFOF-LE-BAH-G18-Q6
8001459
GTIN: 4052568109561
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale dello scarico
Portata nominale standard in direzione del flusso
240 l/min
Portata nominale standard in direzione inversa
120 l/min - 220 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-6
Componente di regolazione
Esagono interno