Regolatore di portata unidirezionale VFOF
Valvola di intercettazione piatta e girevole con possibilità di combinazione di controllo del flusso d'aria di mandata e di scarico.
- Combinazione delle funzioni di regolazione di portata unidirezionale e valvola unidirezionale pilotata
- Portata elevata
- Ruotabile in orizzontale per 360° quando montato
- Compatto e può essere azionato lateralmente