Sensore di pressione SPAU-P10R-T-G18M-LK-V-M12D

8003345

GTIN: 4052568277277

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Valore iniziale per l'intervallo di misurazione della pressione
0 bar
Valore finale per l'intervallo di misura della pressione
10 bar
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.c./n.a. commutabile
Attacco pneumatico
G1/8
Collegamento elettrico 1, connettore
M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101