Cilindro elettrico ESBF-BS-32-300-5P
8022563
GTIN: 4052568278205
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
32
Forza massima di avanzamento Fx
1000 N
Precisione di ripetizione
±0,01 mm
Corsa
300 mm