Cilindro elettrico ESBF-LS-32-400-2.5P
8022572
GTIN: 4052568278281
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
32
Forza massima di avanzamento Fx
600 N
Precisione di ripetizione
±0,05 mm
Corsa
400 mm