Cilindro elettrico ESBF-BS-40-100-16P
8022581
GTIN: 4052568278366
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
40
Forza massima di avanzamento Fx
2600 N
Precisione di ripetizione
±0,01 mm
Corsa
100 mm