Cilindro elettrico ESBF-LS-40-100-3P
8022586
GTIN: 4052568278403
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
40
Forza massima di avanzamento Fx
1000 N
Precisione di ripetizione
±0,05 mm
Corsa
100 mm