Cilindro elettrico ESBF-BS-50-200-20P
8022598
GTIN: 4052568278519
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
50
Forza massima di avanzamento Fx
4500 N
Precisione di ripetizione
±0,01 mm
Corsa
200 mm