Cilindro elettrico ESBF-LS-50-100-4P
8022602
GTIN: 4052568278540
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
50
Forza massima di avanzamento Fx
1600 N
Precisione di ripetizione
±0,05 mm
Corsa
100 mm