Elettrovalvola VMPA14-M1H-J-G1/8-PI
8023542
GTIN: 4052568278571
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
590 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico