Elettrovalvola VMPA14-M1H-B-G1/8-PI
8023544
GTIN: 4052568278595
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 alimentata
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
560 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico