Elettrovalvola VMPA14-M1H-N-G1/8-PI
8023550
GTIN: 4052568278632
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
580 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico