Elettrovalvola VMPA14-M1H-D-G1/8-PI

8023552

GTIN: 4052568278656

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x2/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
570 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico