Elettrovalvola VMPA14-M1H-E-S-G1/8-PI

8023562

GTIN: 4052568278755

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 in scarico
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
460 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico