Unità di aspirazione VAS-8-M5-S-PUR-B

8025969

GTIN: 4052568063085

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
8 mm
Diametro effettivo di aspirazione
7.1 mm
Forma ventosa
rotonda, piatta
Materiale ventosa
TPE-U(PU)