Trasmettitore di pressione SPTE-B2R-PC10-B-2.5K
8025977
GTIN: 4052568293826
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Valore iniziale per l'intervallo di misurazione della pressione
-1 bar
Valore finale per l'intervallo di misura della pressione
1 bar
Attacco pneumatico
Cartuccia 10 mm
Collegamento elettrico
Cavo - Estremità aperta