Sensore di pressione SPAE-V1R-PC10-PNLK-2.5K
8025978
GTIN: 4052568293833
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Valore iniziale per l'intervallo di misurazione della pressione
0 bar
Valore finale per l'intervallo di misura della pressione
-1 bar
Funzione elemento di commutazione
Commutabile
Attacco pneumatico
Cartuccia 10 mm
Collegamento elettrico
a 3 fili - Cavo - Estremità aperta