Valvola ad astina VMEF-SC-M52-M-G18

8031320

GTIN: 4052568428426

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
750 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Pressione di lavoro
2.5 bar - 10 bar
Larghezza
20 mm