Valvola ad astina VMEF-STCZ-M32-M-G18

8031335

GTIN: 4052568428570

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
750 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 10 bar
Larghezza
20 mm