Elettrovalvola VSVA-B-B52-D-D1-F8-1A1

8033691

GTIN: 4052568654924

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778
1800 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 1 secondo ISO 5599-1
Collegamento elettrico
Forma A - A norma EN 175301-803
Tensione d'esercizio
24 V DC