Elettrovalvola VSVA-B-T32C-MH-D1-F8-1B2

8033718

GTIN: 4052568655051

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 chiusa monostabile
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778
1400 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 1 secondo ISO 5599-1
Collegamento elettrico
Forma B
Tensione d'esercizio
24 V DC