Elettrovalvola VSVA-B-T32U-MH-D1-F8-1B2
8033719
GTIN: 4052568655068
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 aperta monostabile
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778
1400 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 1 secondo ISO 5599-1
Collegamento elettrico
Forma B
Tensione d'esercizio
24 V DC