Elettrovalvola VSVA-B-P53E-ZH-D2-F8-1B2

8033820

GTIN: 4052568655655

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 in scarico
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778
3600 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 2 secondo ISO 5599-1
Collegamento elettrico
Forma B
Tensione d'esercizio
24 V DC