Elettrovalvola VSVA-B-M52-MH-D2-F8-1A1
8033828
GTIN: 4052568655723
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778
4100 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 2 secondo ISO 5599-1
Collegamento elettrico
Forma A - A norma EN 175301-803
Tensione d'esercizio
24 V DC