Valvola di inserimento progressivo e scarico MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG
8038492
GTIN: 4052568285753
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
4300 l/min
Pressione di lavoro
3.5 bar - 10 bar
Tipo di azionamento
Elettrico