Cavo di collegamento NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET
8040456
GTIN: 4052568286040
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Cavo
Collegamento elettrico 1, connettore
Estremità aperta
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
Connettore maschio
Collegamento elettrico 2, del connettore
M12x1, codifica D secondo EN 61076-2-101
Lunghezza del cavo
5 m