valvola proporzionale di controllo della portata VPCF-6-L-8-G38-10-V1-E-EX2
8041716
GTIN: 4052568286163
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Regolatore di portata proporzionale a 3 vie
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Campo di controllo della portata
30 l/min - 1500 l/min
range segnale ingresso analogico
0 - 10 V
Corrente nominale per uscita
100 mA