Asse a vite ELGA-BS-KF-70-200-0H-10P-ML
8041817
GTIN: 4052568286187
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
70
Forza massima di avanzamento Fx
650 N
Precisione di ripetizione
±0,02 mm
Corsa di lavoro
200 mm