Asse con trasmissione a vite ELGA-BS-KF

Potente, dinamico e protetto da un robusto nastro di copertura. La precisione, la durata e la risposta dinamica dell'asse a vite ELGA-BS lo rendono molto efficiente per operazioni di posizionamento in condizioni difficili con corse fino a 3000 mm.
  • Guida di supporto interna a ricircolo di sfere, grande precisione ed elevata capacità di carico per elevati carichi di coppia
  • Asse per un'elevata precisione e ripetibilità
  • Per i requisiti più elevati in termini di forza e precisione di avanzamento
  • Guida e vite a ricircolo di sfere protette da nastro di copertura
  • Velocità fino a 2 m/s con accelerazione elevata fino a 15 m/s²
  • Rilevamento di posizione salva-spazio
  • Elevata flessibilità di montaggio motore
  • 34 tipi preconfigurati e prodotto modulare per varianti personalizzate
  • Corse possibili fino a 3 m
  • Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo