Asse a vite ELGA-BS-KF-80-300-0H-10P-ML
8041824
GTIN: 4052568286255
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
80
Forza massima di avanzamento Fx
1600 N
Precisione di ripetizione
±0,02 mm
Corsa di lavoro
300 mm