Asse a vite ELGA-BS-KF-120-400-0H-25P-ML
8041846
GTIN: 4052568286477
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
120
Forza massima di avanzamento Fx
3400 N
Precisione di ripetizione
±0,02 mm
Corsa di lavoro
400 mm