Asse a cinghia dentata ELGA-TB-KF-70-1000-0H
8041856
GTIN: 4052568286569
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
70
Forza massima di avanzamento Fx
350 N
Precisione di ripetizione
±0,08 mm
Corsa di lavoro
1000 mm