Asse a cinghia dentata ELGA-TB-KF
Asse a cinghia dentata, robusto e molto veloce, l'ELGA-TB è in grado di gestire i compiti senza sforzo. Le sue guide interne e il robusto nastro di copertura lo rendono la scelta perfetta per gestire anche le applicazioni più difficili.
- Guida a ricircolo di sfere per carichi e coppie elevate
- Forze di avanzamento elevate
- Guida precisa con elevata capacità di carico
- Velocità fino a 5 m/s con accelerazione elevata fino a 50 m/s²
- Opzionale: adatto per l'industria alimentare (per la sicurezza alimentare vedere www.festo.com/certificates/ELGA_KF)
- Possibilità di montaggio del motore su 4 lati
- Guida e cinghia dentata protette da nastro di copertura
- 22 tipologie disponibili a magazzino con brevi tempi di consegna e prodotti modulari per varianti personalizzate
- Lunghezze della corsa pari a fino 8,5 m
- Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo