Asse a cinghia dentata ELGA-TB-KF-80-800-0H
8041861
GTIN: 4052568286613
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
80
Forza massima di avanzamento Fx
800 N
Precisione di ripetizione
±0,08 mm
Corsa di lavoro
800 mm