Asse a cinghia dentata ELGA-TB-KF-120-600-0H
8041866
GTIN: 4052568286668
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
120
Forza massima di avanzamento Fx
1300 N
Precisione di ripetizione
±0,08 mm
Corsa di lavoro
600 mm